You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E10813

Cabo de conexão com soquete

E10813

ADOAF032VAS0010A03

Cabo de conexão com soquete

E10813

ADOAF032VAS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Classe de proteção III
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Materiais PUR
Material do invólucro PUR
Material porca 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PUR / PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)