You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E10746

Cabo de conexão com soquete

E10746

ADOAH042VAS0010F03

Cabo de conexão com soquete

E10746

ADOAH042VAS0010F03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Saídas
Função elétrica PNP
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 27 x 15 x 39
Materiais TPU transparente
Material do invólucro TPU, transparente
Material porca latão, revestimento anti-adesivo
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; irradiado; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo