- Produtos
- E10704
Cabo de conexão com soquete
E10704
ADOAH050VAS0005E05
Cabo de conexão com soquete
E10704
ADOAH050VAS0005E05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVT013 Comparação de produtos: E10704 / EVT013 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Campo de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
---|---|
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|