1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10654

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Cabo de conexão com soquete

ADOGG030PLS00,5A03

E10654

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC/DC
Classe de proteção III
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 8 x 8 x 30
materiais PUR
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PVC, preto, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M8, reto; Corpo: PUR
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10654-00 — 01.09.2008 —