- Produtos
- E10588
Cabo de conexão com soquete
E10588
ADOGH050MSS0005A05
Cabo de conexão com soquete
E10588
ADOGH050MSS0005A05
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Produtos alternativos: EVC071 Comparação de produtos: E10588 / EVC071 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado |
---|