- Produtos
- E10565
Cabo de conexão com soquete
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Cabo de conexão com soquete
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiais | PA 6.6 |
Material do invólucro | PA 6.6 |
Material porca | alumínio |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 7 m, PUR, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: alumínio |
---|