You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. E10538

Cabo de conexão com soquete

E10538

ADOAF030MSS07,5E03

Cabo de conexão com soquete

E10538

ADOAF030MSS07,5E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção III
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 17 x 10 x 26
Materiais TPU
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 7,5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado