- Produtos
- E10453
Cabo de conexão com soquete
E10453
ADOAF032MSS0020A03
Cabo de conexão com soquete
E10453
ADOAF032MSS0020A03
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materiais | TPU transparente |
Material do invólucro | TPU, transparente |
Material porca | latão, niquelado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado |
---|