- Produtos
- E10432
Cabo de conexão com soquete
E10432
ADOGH040MSS0005G04
Cabo de conexão com soquete
E10432
ADOGH040MSS0005G04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|