- Produtos
- E10358
Cabo de conexão com soquete
E10358
ADOGH040MSN0005A04
Cabo de conexão com soquete
E10358
ADOGH040MSN0005A04
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Campo de aplicação
Aplicação | Ex zona 1 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 15 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Classificação de segurança
Capacidade própria máx. [nF] | 0,49 |
---|---|
Indutância própria máx. [µH] | 10 |
Dados mecânicos
Dimensões [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiais | TPU azul |
Material do invólucro | TPU, azul |
Material porca | latão, niquelado |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Quantidade | 1 peça |
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, azul; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
---|