1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10218

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Cabo de conexão com soquete

ADOAG032--S0002A03

E10218

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Classe de proteção III
Saídas
Função elétrica PNP
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
proteção IP 65
Dados mecânicos
materiais TPU transparente
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M8, angular (90º); Corpo: TPU, transparente; Bloqueio: interrupção
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10218-00 — 01.09.2008 —