1. Página inicial
  2. Produtos
  3. E10007

O artigo não é mais fornecido – registro do arquivo

Cabo de conexão com soquete

ADOAH042ZDS0002E03

E10007

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Caro cliente,
infelizmente esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: E-Mail info.br@ifm.com

Com os melhores cumprimentos,
A sua equipe ifm

Download
Technische Details
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Saídas
Função elétrica NPN
condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
proteção IP 67
Dados mecânicos
Dimensões [mm] 36 x 15 x 26
materiais PUR
Material porca zinco moldado sob pressão
Displays / elementos de operação
display
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operação 1 x LED, verde
Notas
Quantidade 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E10007-00 — 06.03.2003 —