- Produtos
- Acessórios
- Adaptador elétrico, conversor de sinal e interfaces
- Módulos PWM analógicos
- CR3001
Conversor de sinal analógico PWM
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
Conversor de sinal analógico PWM
CR3001
R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB
- Conversão de um sinal PWM em um sinal de saída analógico
- Saída de tensão linearizada precisa
- Fácil conexão mediante terminais de parafuso
- Para a utilização em máquinas móveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
Campo de aplicação
Modelo | Módulo de platina |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 20 |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas de PWM | 1 |
---|---|
Entradas de frequência PWM [Hz] | 122; (24 V DC Sinal PWM) |
Saídas
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
---|---|
Tensão da saída analógica [V] | 0...5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 37 |
---|---|
Dimensões [mm] | 49 x 30 x 15 |
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Entrada | terminais parafusados: 2,5 mm² |
---|
diagrama e curvas
|
|
---|