- Produtos
- AY1020
Área de aplicação
Aplicação | módulos E/S para o uso em quadro de disjuntor |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Consumo energético máx. [VA] | 2,4 |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 20 |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 18; Quantidade de saídas digitais: 10 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 18; (8 x 2 + 2 x 1) |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Fontes de alimentação [V] | 24 |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 1600 |
Limitação da corrente de entrada [mA] | 200 |
Entradas digitais de proteção contra curto-circuitos | sim |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Resistência à sobrecarga entradas digitais | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 10 |
---|---|
Circuito | PNP |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 200 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | não |
Alimentação dos atuadores para as saídas | 24 V DC |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link |
---|
Taxa de transmissão | 10; 100 |
---|---|
Protocolo | EtherNet/IP; Modbus TCP |
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 |
Quantidade de portas classe A | 8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 95 |
Proteção | IP 20 |
Certificações / testes
Carga de choque/vibração | EN60068-2-6; EN60068-2-27 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 404,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 105,3 x 45,2 x 113,6 |
Materiais | invólucro: PA |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ; Dimensão da grade: 20 mm |