- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5293
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5293
ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y
Módulo ClassicLine AS-Interface com técnica de montagem rápida
AC5293
ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO-Y
- Instalação e cabeamento simples sem ferramentas graças à técnica de montagem rápida
- Possível escolher entre três direções do cabo plano
- Três LEDs de alta iluminação bem visíveis para a exibição de operação, estado de comutação e falha
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Conexão M12 robusta para conectar sensores e atuadores
Campo de aplicação
Modelo | Apenas para a operação com Masters AS-i perfil M4 |
---|---|
Aplicação | Montagem em campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 30 |
Capacidade de carga total [A] | 3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4 |
---|---|
Circuito de entrada das entradas digitais | PNP |
Alimentação de sensor das entradas | AUX |
Fontes de alimentação [V] | 20...30; (através de cabo chato) |
Capacidade de carga máx. das entradas totais [mA] | 1000 |
Corrente de entrada High [mA] | 6...10 |
Corrente de entrada Low [mA] | 0...2 |
Nível de comutação High [V] | > 11 |
Separado eletricamente | sim |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 4 |
---|---|
Circuito | PNP |
Área de tensão DC [V] | 20...30; (para PELV; através de cabo chato) |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 1000; (categoria de uso DC-13 (controlador de eletroímã): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento AS-i | soquete de endereçamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento ampliado | sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profile | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código ID da AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 289 |
---|---|
Tipo de montagem | cabo plano AS-i de conexão direta |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 revestido de níquel e de estanho |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo chato |
---|
Acessórios
Material incluído |
|
|
---|---|---|
Acessório opcional |
|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|
conexão elétrica
técnica rápida de montagem para cabo chato AS-i: ; possível alinhar em três direções |
conexão elétrica - Entradas
Conexão | Conexão: M12 |
---|
conexão elétrica - Saídas
Conexão | Conexão: M12 |
---|