PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
PROFIBUS DP-Gateway AS-Interface
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
- Com interface de barramento de campo integrada
- Troca de dados rápida e confiável com o nível sensor-atuador
- Display colorido para indicação do estado de todos os slaves AS-i no local
- Configuração, colocação em funcionamento e diagnóstico confortáveis e fáceis
- Menu de configuração rápida ("Quick-Setup") com operação intuitiva
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: AC1412 Comparação de produtos: AC1376 / AC1412 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Os produtos alternativos do tipo AC14 podem ser operados em modo de compatibilidade (AC1366) com o GDS do AC13.
Campo de aplicação
Aplicação | Gateway PROFIBUS DP |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 24 DC |
---|---|
Resistência do isolamento [V] | 500 |
Consumo de corrente [mA] | < 400 |
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 10 |
Consumo energético máx. [VA] | 10 |
Número de mestres AS-i | 2 |
Separação galvânica | sim |
Interfaces
Interface de comunicação | PROFIBUS |
---|
Padrão de transmissão | EN 50170 | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | 12 MBaud | |
Protocolo | Profibus DP | |
Tipo utilizado | transmissão de dados | |
Nota sobre as interfaces |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...70 |
Proteção | IP 20 |
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Perfil mestre AS-i | M4 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 561 |
---|---|
Invólucro | Invólucro para montagem de acordo com as normas DIN |
Materiais | alumínio; chapa de aço galvanizado |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|