Kit de automação AS-Interface para acionamentos pneumáticos oscilantes
AC0023
Added Value package AS-i T5
Kit de automação AS-Interface para acionamentos pneumáticos oscilantes
AC0023
Added Value package AS-i T5
- Conjunto de automação completo para rápida colocação em funcionamento
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Com controle e monitoramento de falhas da válvula magnética
- Montagem rápida e segura com apenas três parafusos
Características do produto
Saída | PNP |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Dados elétricos
Consumo de corrente máx. da interface AS [mA] | 160 |
---|---|
Tensão de operação AUX DC [V] | 26,5...31,6; ("supply class 2" conforme cULus) |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas digitais: 1 |
---|
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 2 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 1 |
---|---|
Saída | PNP |
Faixa de registro
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|
Valor característico AS-i
Versão AS-i | 2.1 |
---|---|
Perfil AS-i | S-7.A.E |
Configuração da AS-i E/S [hex] | 7 |
Código ID da AS-i [hex] | A.E |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1098,5 |
---|---|
Montagem | não embutido |
Distância do par de orifícios [mm] | 130 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 30 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Notas
Quantidade | 1 peça |
---|