• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Automação móvel
  3. Unidades de comando

Unidades de comando

  • Botão giratório com botão integrado de 4 vias e função de pressionar
  • Botões de função iluminados RGB e um anel de LED segmentado
  • Todos os elementos de iluminação podem ser controlados separadamente em cores variadas
  • Comunicação através de interface CAN.
  • Para 12 V e 24 V de redes de tensão de bordo

Dispositivos de operação da ifm – controle descentralizado, integração fácil

Os dispositivos de operação da ifm foram especialmente desenvolvidos para possibilitar um controle preciso e fácil de usar de máquinas móveis e instalações. Seja em cabines do motorista, consoles de operação ou diretamente no painel elétrico, eles oferecem uma operação robusta e intuitiva, perfeitamente adaptada às exigências de ambientes adversos.

Com controles rotativos que oferecem botão direcional de 4 vias e função push integrada, além de botões de operação retroiluminados, os dispositivos permitem um controle simples e preciso mesmo a temperaturas baixas ou com luvas. Cores de LED ajustáveis individualmente e anéis de iluminação segmentados proporcionam feedback visual claro e facilitam a navegação pelas funções.

Resumo das vantagens:

  • Controle descentralizado via barramento CAN – ideal para conceitos de máquinas modulares
  • Fácil de integrar em sistemas existentes graças a interfaces padronizadas
  • Módulos funcionais pré-configurados para uma instalação rápida e programação simples
  • Dispositivos de operação compatíveis com as IHMs da ifm – para um conceito de operação contínuo
  • A consagrada qualidade ifm – robusta, duradoura e confiável

A interface de barramento CAN de alta performance permite uma comunicação contínua com controladores e IHMs. O software das IHMs já é compatível com os dispositivos de operação, permitindo que funções sejam atribuídas de forma rápida e eficiente.

Otimize suas soluções de controle – descubra os dispositivos de operação da ifm e experimente uma operação intuitiva, tecnologia robusta e máxima flexibilidade para sua aplicação móvel.