You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de vibração

Sensores de vibração

  • Monitoramento permanente confiável da vibração total conforme DIN ISO 10816
  • Proteção contra sobrecarga permanente da máquina e paradas não planejadas
  • Monitoramento de instalações descentralizado e integrado nas máquinas
  • Dispositivos de campo compactos e sistemas com armários de distribuição modulares
  • Desde sensores de vibração compactos, analógicos em campo até a eletrônica de diagnóstico inteligente no quadro de distribuição

Sensor de vibração - medição de vibrações de máquinas em condições industriais

O monitoramento contínuo dos parâmetros de vibração e vibração é agora um elemento-chave de uma análise precisa do estado técnico das máquinas, o que ajuda na avaliação eficiente da probabilidade de falha e da necessidade de substituir elementos defeituosos de equipamentos industriais.

O monitoramento de máquinas na indústria com o uso de sensores de vibração permite evitar falhas não planejadas, planejar adequadamente períodos de manutenção e revisão e estender significativamente a vida útil desses dispositivos. Como resultado, os sensores contribuem significativamente para manter a operação da máquina sem problemas e manter a alta qualidade dos processos de produção. A detecção precoce de danos à máquina evita, assim, paradas dispendiosas e não planejadas.

Por que os sensores de vibração são tão importantes?

Os sensores de vibração modernos medem as vibrações mecânicas geradas por vários componentes da máquina e, em seguida, convertem-nas em valores mensuráveis. Esses dados permitem determinar o estado da máquina e, após uma análise mais aprofundada, indícios de mau funcionamento específico, bem como proteger a máquina de falhas não planejadas. Quando são detectados desvios da norma, os sensores alertam os especialistas sobre a necessidade de intervenção, para que qualquer defeito seja removido antes que a linha de produção seja parada.

Que outros benefícios traz a manutenção preditiva?

Além da detecção precoce de danos, os sensores de vibração ajudam a otimizar efetivamente seus processos de produção, identificando áreas de melhoria. O uso de sensores também contribui para a redução efetiva de custos – a detecção precoce de defeitos permite iniciar as atividades de serviço antes mesmo da falha de todo o maquinário, o que evita dispendiosos gastos financeiros.

Como funcionam os sensores de vibração?

Transmissores e sensores de vibração detectam danos em rolamentos e desequilíbrios em acionamentos e componentes de máquinas rotativas. Os acelerômetros, em combinação com a eletrônica de diagnóstico, são usados para monitoramento abrangente de vibração em acionamentos grandes.

Aplicação de sensores de vibração na indústria

A variedade de nossa marca inclui sensores e transmissores para medição de vibração, bem como acessórios adicionais, por exemplo, software especializado ou monitores de controle. Os sistemas de monitoramento de vibração permitem, m.in, comparar valores medidos de diferentes fontes de dados em um gráfico e visualizar dados brutos de relés de vibração – esta solução, por sua vez, melhora o processo de análise de informações e identificação de padrões, anomalias ou relações entre diferentes parâmetros.
Além disso, oferecemos várias soluções de medição de vibração em nosso portfólio, permitindo que você encontre a solução certa para diferentes aplicações e máquinas.

Além disso, nosso software possui uma interface intuitiva que permite fácil parametrização e configuração do sistema de monitoramento de vibração. Isso permite que você ajuste rapidamente as configurações do dispositivo para os requisitos específicos de sua aplicação industrial e as especificidades da máquina que está sendo testada.

Também vale a pena mencionar que o sistema fornece instruções simples para a criação de tarefas de monitoramento de vibração, o que permite definir de forma rápida e eficiente os parâmetros monitorados e definir limites de alarme.

Aumente a eficiência de seus processos de produção – sensores de monitoramento de vibração da ifm electronic. A gama de produtos da ifm inclui sensores e transmissores de vibração, acelerômetros, eletrônica de diagnóstico, acessórios para sistemas de monitoramento e diagnóstico de vibração e monitores de controle.

Você está procurando uma ferramenta que irá ajudá-lo a identificar os pontos fracos do maquinário que trabalha em seu chão de fábrica, aumentando assim sua produtividade?

Entre em contato com nossos especialistas que lhe fornecerão uma visão abrangente de toda a gama de sensores da ifm electronic.