1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Comunicação industrial
  4. Tecnologia de cabeamento da interface AS
  5. Sensores completamente metálicos para áreas higiênicas e locais úmidos

Técnica de cabeamento AS-Interface - Cabos de conexão para a área de higiene e área húmida

  • Tecnologia de conexão corresponde às normas M12 e M8 (EN 61076)
  • Vedação confiável mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção por meio do uso de uma vedação de perfil
  • Dispositivo antivibratório com contorno tipo dente de serra protege a porca contra choque e vibração
  • LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz