Sensores de válvulas
- Sensor indutivo duplo para válvulas e atuadores
- Montagem simples em atuadores padrão conforme VDI / VDE 3845
- Instalação rápida e fácil do sensor duplo AS-i
- Confirmação da posição para válvulas de curso com até 80 mm de curso
- Monitoramento permanente confiável da válvula
Sistemas de realimentação para válvulas globo e atuadores oscilantes
Sensores de Válvulas
Onde quer que líquidos, ar ou gases sejam usados na tecnologia de processo industrial, as válvulas são usadas para dosagem e controle. Via de regra, os atuadores pneumáticos assumem o trabalho de ajuste mecânico. A posição dos retalhos valvares deve ser monitorada eletronicamente.
Sensor duplo para atuadores giratórios
Um comando de câmbio redondo, também conhecido como puck, equipado com dois parafusos metálicos deslocados em 90°, é montado no eixo de transmissão. Os parafusos estão em alturas diferentes. Um sensor indutivo duplo compacto (abreviado "IND") com duas superfícies de sensor sobrepostas detecta o parafuso metálico superior ou inferior e, portanto, as duas posições de comutação, dependendo da posição da válvula. Este sistema funciona sem desgaste e com segurança. É amplamente resistente a influências externas e insensível a esforços mecânicos, como vibração e choque.
Sensor para válvulas globo
O efector valvis é usado para feedback de posição em válvulas globo. Com um curso de 80 mm, dois ou três pontos de comutação podem ser ensinados através de botões de ensino. Além das duas posições de válvula "Aberta" e "Fechada", a terceira posição é usada para monitorar o "assento levantar" (ativo durante o processo de limpeza). Como resultado de uma resolução de 0,2 mm, o sensor detecta até mesmo as menores mudanças na posição da válvula. O princípio de medição indutiva garante um uso sem contato e livre de desgaste. Por meio de diferentes adaptadores, o mesmo sensor pode ser facilmente montado em válvulas de diferentes fabricantes e tamanhos.