You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de processo
  4. Sensores de temperatura
  5. Ajuste intuitivo do ponto de comutação

Sensores de temperatura - Ajuste do ponto de comutação indutivo

  • Fácil ajuste do ponto de comutação com dois anéis de ajuste que podem ser lidos de forma ideal
  • Tempo de resposta extremamente curto
  • Bloqueio mecânico impede um desajuste acidental
  • Pontos de comutação entre -25 C e 140 C ajustáveis livremente
  • Ajuste do ponto de comutação sem aplicação da temperatura do sistema

Sensores de temperatura - Ajuste do ponto de comutação indutivo