1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de processo
  4. Sensores de vácuo
  5. Aplicação na tecnologia de processos para temperaturas elevadas

Sensores de vácuo - Aplicação na tecnologia de processos para temperaturas elevadas

  • Aplicação na faixa de temperatura de -25…200 C
  • Selo diafragma integrado com grampo e membrana em aço inoxidável
  • Exclusivamente aço inoxidável em contato com o meio
  • Simplificação dos trabalhos de cablagem no caso de operação como corrente de loop de dois condutores
  • Certificado de calibração de fábrica anexo