You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Página inicial
  2. Produtos
  3. Sensores de processo
  4. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  5. Transmissores para aplicações móveis

Sensores de pressão / Sensores de vácuo - Transmissores para aplicações móveis

  • Formato compacto para condições da instalação estreitas
  • Reação rápida graças a curto tempo de resposta
  • Precisão de medição < ± 0,8%, repetibilidade < ± 0,05%
  • Conexão fácil através de conector M12, DEUTSCH ou AMP
  • Invólucro de aço inoxidável compacto e robusto

Sensores de pressão / Sensores de vácuo - Transmissores para aplicações móveis