You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Tecnologia de segurança
  3. Safety over IO-Link

Safety over IO-Link

  • Componentes de segurança para Safety over IO-Link
  • Módulo seguros para a aplicação de campo
  • Vantagens de cabeamento através do IO-Link

IO-Link para aplicações relacionadas à segurança

Graças ao protocolo de transmissão "PROFIsafe", os sensores e atuadores de segurança padrões também podem ser operados via IO-Link.

Para isso é necessário somente o módulo PROFIsafe IO-Link. Oferece 8 entradas digitais seguras (OSSD) e 4 saídas seguras. O diferencial: do lado do hardware, o módulo é simplesmente conectado via IO-Link a um mestre IO-Link normal O telegrama especial de transmissão PROFIsafe garante uma conexão "encapsulada" com o controlador de segurança dentro da comunicação IO-Link normal. Assim cumpre com os níveis de segurança SIL 3 conforme a IEC 61508 / EN 61508 e PL e de acordo com a norma EN ISO 13849-1.

Saídas de potência seguras
Uma tensão auxiliar de 24 V através de conectores fêmeas M12 com codificação L permite a conexão de atuadores de alto desempenho. As saídas podem ser configuradas como chaveamento PNP ou NPN.