You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de inclinação

Sensores de inclinação

  • Variantes de funcionamento estático e dinâmico
  • Range angular até 360° disponível
  • Versões de 1 ou 2 eixos
  • Diferentes modelos com o mais alto grau de proteção (até IP69K)
  • Saída de sinal de acordo com o tipo de sensor através de diferentes interfaces

Sensores de inclinação

Sensor de inclinação -  um sensor para detectar a posição angular e nivelamento de máquinas

Os inclinômetros, também conhecidos como sensores de inclinação ou inclinação, são ferramentas de medição especializadas que são usadas para monitorar a inclinação de máquinas usadas em indústrias como hidráulica, fotovoltaica, topografia ou energia eólica.

Quais são as funcionalidades dos inclinômetros da ifm?

Inclinômetros estáticos – características
Existem dois tipos básicos de inclinômetros – sensores para aplicações estáticas e dinâmicas. Os inclinômetros que operam com o princípio da medição estática são projetados para a detecção eficaz do ângulo de inclinação e nivelamento de máquinas móveis estacionárias. Esses dispositivos são caracterizados por, m.in, alta precisão de medição em toda a faixa angular de até 360 graus, uma carcaça pequena e robusta e operação sem contato.

Em quais máquinas são utilizados inclinômetros estáticos? 

Esses dispositivos são montados em barras hidráulicas, onde são responsáveis, m.in, pelo monitoramento e alinhamento do cesto de trabalho para garantir a segurança do trabalho.

Sensores para aplicações estáticas também ajudam a melhorar a eficiência das instalações solares – os inclinômetros são usados para posicionar com precisão os painéis solares no ângulo reto em relação ao sol, independentemente das condições climáticas predominantes.

Quais são as funções dos inclinômetros dinâmicos?

Já os inclinômetros dinâmicos são utilizados em máquinas e veículos expostos a movimentos bruscos, choques e vibrações decorrentes de seu movimento. Este dispositivo é uma combinação de um acelerômetro 3D MEMS e um giroscópio 3D, graças ao qual é caracterizado por um tempo de resposta extremamente curto e medições estáveis mesmo nas condições externas mais adversas causadas pelo movimento vigoroso da máquina.

Esse tipo de sensor será útil durante o controle de qualidade da perfuração, ajudando a nivelar adequadamente a sonda de perfuração nos eixos X e Y.

No caso das escavadeiras, um inclinômetro instalado em várias partes da máquina, como o corpo, o material rodante e as partes móveis da lança, permitirá que a máquina seja controlada e controlada de forma otimizada. Graças ao uso de um sensor de inclinação, é possível determinar com precisão a área de trabalho da lança, o que aumenta a segurança e a eficiência dos processos manuseados.

Entre em contato conosco para saber mais sobre as funcionalidades completas dos inclinômetros eletrônicos ifm
Nossa oferta inclui sensores de inclinação modernos que suportam várias opções de saída, por exemplo, CANopen, J1939 ou IO-Link. Também oferecemos uma ampla gama de outros produtos para automação e robotização da indústria – nossos clientes podem optar por produtos como dispositivos de diagnóstico e serviço ou software especializado em parametrização.

Entre em contato com nossos especialistas que responderão de forma abrangente a todas as suas perguntas.