Sensores ópticos são dispositivos que utilizam a luz para detectar a presença de um objeto e, além disso, detectar sua forma, cor, distância e espessura.
Estes sensores têm muitas características diferentes que os tornam extremamente úteis em muitas indústrias. Quando vale a pena usar um sensor optoeletrônico?
O funcionamento dos sensores optoeletrônicos baseia-se na exploração do fenômeno de absorção, reflexão, refração ou espalhamento da luz em diversos materiais e superfícies constituídos por uma variedade de matérias-primas e plásticos, como metal, vidro ou plástico.
Esses sensores consistem em um transmissor que produz um feixe de luz e um receptor que detecta os raios de luz refletidos ou espalhados pelo objeto. Alguns modelos de sensores também usam um sistema óptico especial que direciona e focaliza o feixe de luz na superfície do objeto.
Nossa gama de marcas é rica em uma variedade de sensores fotoelétricos que são usados em muitas indústrias. Os clientes podem optar pelos sensores ópticos M18, que são usados na indústria de alimentos e bebidas, entre outros. Esses sensores são caracterizados por uma resistência excepcional a condições industriais adversas - o alto grau de proteção IP 69K qualifica nossos sensores para uso em salas de produção de alimentos digitais em áreas úmidas onde agentes de limpeza agressivos são usados. A robusta carcaça do sensor feita de aço inoxidável de alta qualidade também permite o monitoramento preciso de objetos, por exemplo, em cervejarias, na indústria de processamento de carne ou na produção de queijo.
A gama ifm também inclui os sensores fotoelétricos de distância OMH, que são usados, por exemplo, em correias transportadoras de alta velocidade, onde permitem a medição de frequência de até 1200 Hz no modo de velocidade e detecção de pequenos objetos com resolução de até 0,01 milímetros. Os sensores ópticos OMH são caracterizados por uma precisão funcional excepcional, por isso também permitem o posicionamento preciso e o empilhamento que é necessário, por exemplo, na produção de células de bateria.
Os clientes da IFM também podem optar por sensores fotoelétricos que foram desenvolvidos para processos industriais um pouco mais exigentes com um alto grau de automação. Sensores de cor de alta resolução são particularmente adequados para a indústria de embalagens - esses dispositivos detectam a cor de produtos e embalagens, bem como rótulos e impressões, entre outras coisas.
Um sensor óptico para medição de nível sem contato de sólidos a granel e líquidos opacos também pode ser útil. Esses sensores usam a tecnologia pmd time-of-flight para medição de distância: as ondas de luz emitidas pela fonte de luz laser se propagam, quando são refletidas fora do objeto alvo, o padrão de fase muda e esse deslocamento é diretamente proporcional à distância.
Empresas farmacêuticas e alimentícias também gostam de usar sensores para detectar objetos transparentes. Os sensores para detecção de objetos transparentes consistem em um sensor retrorreflexivo com um filtro polarizador e um espelho triplo muito fino. Sua principal função é contar eficientemente garrafas e frascos e verificar o estado da película para possíveis danos.
Os sensores ópticos modernos são uma solução extremamente útil que cada vez mais empresas do setor industrial estão optando a cada ano. Eles permitem a detecção precisa e confiável de objetos sem afetar seus parâmetros. Está interessado na nossa oferta? Saiba mais sobre toda a gama da marca eletrônica ifm e saiba mais sobre as funcionalidades adicionais dos inovadores sensores optoeletrônicos.