You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores ultrassônicos

Sensores ultrassônicos

  • Detecção sem contato de independente da cor, da transparência ou das características da superfície do objeto
  • Faixa de detecção muito ampla
  • Ajuste intuitivo da faixa de detecção mediante toque de botão ou IO-Link
  • Com saída de comutação programável e saída analógica graduável
  • LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e do eco

Sensores ultrassônicos

Os sensores ultra-sônicos são usados para detecção de posição confiável e medição de distância contínua precisa de meios sólidos, pulverulentos e líquidos. Você envia e recebe ondas sonoras na faixa ultra-sônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e a distância é determinada por meio da medição do tempo de voo. A detecção sem contato é realizada independentemente de cor, transparência, acabamento superficial ou nível de brilho do objeto. Por exemplo, embalagens blister em tecnologia de embalagem ou bandejas de plástico transparente na indústria alimentícia podem ser detectadas de forma confiável.

Mesmo em condições ambientes com sujeira pesada, poeira ou neblina, os dispositivos detectam objetos de forma confiável e sem interferência.

Em um design compacto, os sensores ultrassônicos ifm oferecem um alcance cego particularmente pequeno, grandes distâncias de detecção e alta resolução.

A gama de produtos inclui dispositivos com saída de comutação programável, saída analógica ou uma combinação de ambas as saídas. Dependendo da variante, a função de saída, os pontos de comutação e a faixa de medição podem ser configurados intuitivamente com o toque de um botão diretamente no dispositivo ou conectando a entrada de ensino à fonte de alimentação (linha de ensino).

Além disso, estão disponíveis sensores que também podem ser parametrizados via IO-Link, por exemplo, via interface USB. O software LINERECORDER SENSOR permite a visualização, transferibilidade e arquivamento de conjuntos de parâmetros.