Comunicado importante | NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ifm
Comunicamos a mudança do nosso Centro de Distribuição (CD), localizado em Guarulhos no Estado de São Paulo para Joinville em Santa Catarina.
O novo complexo logístico estará no Maior Parque Empresarial Multissetorial da América do Sul, com estrutura moderna e ampla eficiência operacional, o que irá permitir continuar a fornecer serviço excepcional, garantindo o nosso compromisso com a satisfação de nossos clientes e parceiros.
A ifm electronic ltda irá alterar o CNPJ 02.263.430.0001/21 para o CNPJ 02.263.430/0003-93. O novo endereço estará sediado no Perini Business Park: Rua Dona Francisca, 8.300 - Bloco 04, Módulo E, Joinville, Santa Catarina.
Devido a esta mudança, não haverá faturamento entre 31/05/2021 e 04/06/2021, diante disso, recomendamos que antecipe o seu pedido de compra antes da alteração do CNPJ, para que o mesmo seja atribuído as condições de impostos atuais, se assim desejar. Envie seu pedido até 18/05/2021 através do e-mail pedido.br@ifm.com
A partir do dia 07/06/2021, todos os pedidos colocados, para produtos importados, deverão estar ajustados na condição de imposto prevista no Estado de Santa Catarina, conforme tabela abaixo:
Cliente localizado em: | ICMS Atual | ICMS a partir 07/06 |
---|---|---|
Estado de São Paulo | 13,3% e 18% | 4% |
Estado de Santa Catarina | 4% | 12% e 17% |
➜ Demais estados permanece ICMS de 4%
(*) Alíquotas Internas em Santa Catarina:
12%: Venda para Industrialização ou Revenda
17%: Vendas para Uso/Consumo/Ativo Imobilizado e Venda para Não Contribuintes. ( A Alíquota de 17% pode ser reduzida para 12% conforme o NCM de cada produto).
Produtos Nacionais: Sob consulta.
(**)ICMS -ST e DIFAL-ST: Não há incidência destas alíquotas em vendas a partir de Santa Catarina.