Tecnologia e monitoramento para a Indústria de Mineração
A ifm estará na Exposibram 2026!
A ifm estará presente na EXPOSIBRAM 2026
A EXPOSIBRAM é uma das maiores exposições de mineração da América Latina. Realizada a cada dois anos, a feira reúne as principais mineradoras de atuação global e os maiores fornecedores de tecnologia e serviços do setor, consolidando-se como o ponto de encontro de quem define o futuro da operação mineral no continente.
A mineração opera sob pressão constante: correias transportadoras que não podem parar, ambientes agressivos que exigem instrumentação robusta e a necessidade de extrair o máximo de disponibilidade de cada ativo. Cada minuto de parada não programada representa perda de produção e custo direto. É nesse cenário que a automação deixa de ser diferencial e passa a ser condição para competitividade.
A ifm participa da EXPOSIBRAM 2026 para apresentar um portfólio completo de soluções desenvolvidas para os desafios reais da operação em mineração: da medição precisa em pontos críticos ao monitoramento contínuo que antecipa falhas antes que elas parem a linha. Visite nosso stand e conheça de perto:
- Sensor radar: medição precisa de nível e velocidade em correias transportadoras, mesmo em condições de poeira, vibração e variação de material
- Instrumentos especializados: soluções para controle e proteção de correias transportadoras, reduzindo risco de danos e paradas não programadas
- Sensoriamento de processos: controle confiável de temperatura, pressão, vazão e nível ao longo de todo o processo produtivo
- Monitoramento de condição: diagnóstico e análise de máquinas em tempo real, permitindo manutenção baseada na condição real do equipamento
Mais do que produtos, levamos para a EXPOSIBRAM a experiência de quem entende a rotina da mineração e trabalha lado a lado com quem está na operação. Nossa equipe técnica estará no stand para discutir aplicações específicas, entender seus desafios e mostrar como a ifm pode contribuir para uma operação mais segura, previsível e produtiva.
Informações do evento
- Data: 24 de agosto: das 16h às 20h | 25 a 27 de agosto: das 13h às 20h
- Local: EXPOMINAS BH (Av. Amazonas, 6200, Gameleira, Belo Horizonte, MG)
- Stand: Y07
Você é nosso convidado especial.
ifm close to you