Berührungslose Radar-Füllstandsmessung bietet hochgenaue Messungen bis zu 10 m
Erkunden Sie die Funktionen mithilfe des interaktiven Modells.
Einteiliges Gehäuse verhindert Eindringen
Die vollständig verschweißte Edelstahlkonstruktion verhindert das zu einer Signaldrift führende Eindringen von Feuchtigkeit und schützt die Elektronik somit in Washdown-Umgebungen.
Flexible Montageadapter
Für die einfache Installation des Sensors in Ihrem System stehen eine Vielzahl von Prozessadaptern zur Verfügung.
Robustes 80GHz-Messsystem
Zuverlässige, berührungslose Füllstandmessung von viskosen Medien in Tanks mit Rührwerken und Sprühkugeln oder Dampfkondensat. Das 80GHz-Radar kann Füllstände von flüssigen Medien bis zu 10 m und Genauigkeiten bis zu +/- 2 mm messen.