back button
Einfaches, leistungsfähiges und zuverlässiges bildbasiertes Lesen von Codes
Entdecken Sie die Funktionen der O2I5-Familie mithilfe des interaktiven Modells.
Robustes Gehäuse
Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss ist ideal für raue Umgebungen. Geringe Abmessungen von 45 x 45 x 85 mm.
Montage in jeder Position
Befestigungslöcher befinden sich an allen 4 Seiten und an der Vorderseite für Flexibilität bei der Installation. ifm bietet verstellbare Halterungen zur einfachen Montage an.
Gut sichtbare Status-LEDs
Grüne und gelbe LEDs zeigen Spannung, Ausgangsstatus, Ethernet-Verbindung und Teach-Funktion an.
Ein-Tasten-Programmierung
Bei der Einzelcodelesung wird die Teach-Taste verwendet, um Fokus, Belichtungszeit und Codetyp einzustellen. Innerhalb von Sekunden ist der Sensor einsatzbereit.
Drehbare Standard-M12-Anschlüsse
Elektrische Verbindungen werden mit einem standard 5-adrigen A-codierten M12-Kabel und einem D-codierten Ethernet-Kabel hergestellt. Anschlüsse um 90° drehbar für Flexibilität bei der Installation.
Ausrichtungslaser
Parallele Laser der Klasse 1 werden während des Einlernens / Einrichtens verwendet, sodass das Auffinden von Codes einfach ist. Zeiger schalten sich automatisch ein, wenn Sie die Teach-Taste verwenden.
Ausrichtungshilfe
Parallele Laser der Klasse 1 werden während des Einlernens / Einrichtens verwendet, sodass das Auffinden von Codes einfach ist. Zeiger schalten sich automatisch ein, wenn Sie die Teach-Taste verwenden.
Ausrichtungshilfe
Parallele Laser der Klasse 1 werden während des Einlernens / Einrichtens verwendet, sodass das Auffinden von Codes einfach ist. Zeiger schalten sich automatisch ein, wenn Sie die Teach-Taste verwenden.
LEDs mit hoher Intensität
Die integrierte LED-Lichtquelle vereinfacht die Installation und kann für die meisten Anwendungen ohne externe Beleuchtung verwendet werden.
LEDs mit hoher Intensität
Die integrierte LED-Lichtquelle vereinfacht die Installation und kann für die meisten Anwendungen ohne externe Beleuchtung verwendet werden.
LEDs mit hoher Intensität
Die integrierte LED-Lichtquelle vereinfacht die Installation und kann für die meisten Anwendungen ohne externe Beleuchtung verwendet werden.
Polarisierter LED-Filter
Der optionale Polarisationsfilter sorgt für ausreichend Kontrast, um auf Metalloberflächen gedruckte oder genadelte Codes zuverlässig zu lesen.
Polarisierter LED-Filter
Der optionale Polarisationsfilter sorgt für ausreichend Kontrast, um auf Metalloberflächen gedruckte oder genadelte Codes zuverlässig zu lesen.
Polarisierter LED-Filter
Der optionale Polarisationsfilter sorgt für ausreichend Kontrast, um auf Metalloberflächen gedruckte oder genadelte Codes zuverlässig zu lesen.
Autofokus
Während des Teach-/Setup-Modus passt der O2I-Sensor den Fokus automatisch an, um das beste Leseergebnis zu erzielen
Autofokus
Während des Teach-/Setup-Modus passt der O2I-Sensor den Fokus automatisch an, um das beste Leseergebnis zu erzielen
Standard-, Tele- und Weitwinkellinse
3 verschiedene Objektive stehen zur Wahl um auch aus sehr kleiner und sehr großer Entfernung Codes sicher zu lesen.
Standard-, Tele- und Weitwinkellinse
3 verschiedene Objektive stehen zur Wahl um auch aus sehr kleiner und sehr großer Entfernung Codes sicher zu lesen.
Gorilla® Glass-Schutz
Die Frontscheibe besteht aus schlagfestem Glas, das im normalen Betrieb nicht zerkratzt oder beschädigt wird.
Hochauflösender CMOS-Imager
Der CMOS-Imager mit 1280 x 960 Pixeln kann Pixel mit einer Größe von nur 0,02 mm bei einer Lesereichweite von 35 mm und einer Größe von nur 0,6 mm bei einer Lesereichweite von 4 m erfassen.
Leistungsstarke Logik-Engine
Die hohe Verarbeitungsleistung und die interne programmierbare Logikschicht ermöglichen eine schnelle Diagnose von Problemen ohne SPS. Trendcodequalität, Vorfilter und Muster-Match-Code-Daten für Genauigkeit der Daten und lokale Steuerung Ihres Prozesses.
Lokaler Speicher und Klonen von Geräten
Speichern Sie bis zu 18.000 fehlerhafte Bilder, Diagnosedaten und Anwendungsprofile lokal. Zugriff über Webbrowser und Klonen oder Ersetzen eines Geräts per Tastendruck.
Hochauflösender CMOS-Imager
Der CMOS-Imager mit 1280 x 960 Pixeln kann Pixel mit einer Größe von nur 0,02 mm bei einer Lesereichweite von 35 mm und einer Größe von nur 0,6 mm bei einer Lesereichweite von 4 m erfassen.
Leistungsstarke Logik-Engine
Die hohe Verarbeitungsleistung und die interne programmierbare Logikschicht ermöglichen eine schnelle Diagnose von Problemen ohne SPS. Trendcodequalität, Vorfilter und Muster-Match-Code-Daten für Genauigkeit der Daten und lokale Steuerung Ihres Prozesses.
Lokaler Speicher und Klonen von Geräten
Speichern Sie bis zu 18.000 fehlerhafte Bilder, Diagnosedaten und Anwendungsprofile lokal. Zugriff über Webbrowser und Klonen oder Ersetzen eines Geräts per Tastendruck.