BEGIN:VCALENDAR
PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN
VERSION:2.0
METHOD:PUBLISH
X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16011028T020000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010325T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
CLASS:PUBLIC
CREATED:20210319T060649Z
DESCRIPTION:In der Automatisierungstechnik sind Vision-Sensoren heute ein f
ester Bestandteil der Montage-\, Fertigungs- und Qualitätskontrolle und n
icht zuletzt auch ein Mittel zur Steigerung der Effizienz. Es sind Kameras
mit anwendungsspezifischer Auswertung\, also verlässliche elektronische
Augen\, mit niedrigem Preis und hohem Integrationsgrad. Wie das in der Pra
xis in der Automobilbranche aussehen kann zeigen wir ihnen heute in unsere
r Sendung.\n\nzum Event
In der Automatisierun
gstechnik sind Vision-Sensoren heute ein fester Bestandteil der Montage-\,
Fertigungs- und Qualitätskontrolle und nicht zuletzt auch ein Mittel zur
Steigerung der Effizienz. Es sind Kameras mit anwendungsspezifischer Ausw
ertung\, also verlässliche elektronische Augen\, mit niedrigem Preis und
hohem Integrationsgrad. Wie das in der Praxis in der Automobilbranche auss
ehen kann zeigen wir ihnen heute in unserer Sendung.