0
0
0
| Ergebnisse: | 40° Öffnungswinkel | 60° Öffnungswinkel | 70° Öffnungswinkel |
|---|---|---|---|
| 3D-Sensor / Aluminium 3D-Kamera / Aluminium 3D-Sensor / Edelstahl 3D-Kamera / Edelstahl |
O3D300 O3D301 O3D310 O3D311 |
O3D302 O3D303 O3D312 O3D313 |
O3D304 O3D305 O3D314 |
| Anzeige grün - Vorgaben erreicht. Anzeige rot - Vorgaben nicht erreicht. (Sensor nicht oder nur bedingt geeignet). | |||
| Arbeitsabstand [mm]: Bildfeldgröße [mm]: Minimale Objektgröße [mm]: minimale Objekthöhe [mm]: |
| Ergebnisse: | 70° Öffnungswinkel | |
|---|---|---|
| 3D-Sensor / Aluminium 3D-Kamera / Aluminium 3D-Sensor / Edelstahl 3D-Kamera / Edelstahl |
O3D304 O3D305 O3D314 |
|
| Anzeige grün - Vorgaben erreicht. Anzeige rot - Vorgaben nicht erreicht. (Sensor nicht oder nur bedingt geeignet). | ||
| Arbeitsabstand [mm]: Bildfeldgröße [mm]: Minimale Objektgröße [mm]: minimale Objekthöhe [mm]: |