Selecione o tipo de lente e a distância de operação.


Ajuste da distância de operação:

35 mm

5000 mm

Valor atual: mm

cam-img
scale-graphic

0

0

0


Resultado:
Grande angular
Padrão
Teleobjetiva

Distância [mm]:
1
2
3

Tamanho do campo de visão [mm]:
4
5
6

Tamanho do pixel [mm]:
7
8
9


Protocolo de Comunicação, Tipo de Iluminação:
Ethernet/IP, colorida | branca

Ethernet/IP, infravermelha

PROFINET, colorida | branca

PROFINET, infravermelha