Най-важната информация с един поглед:
Непрекъснато измерване на нивото без контакт дори при трудни повърхности
Широко сензорно поле
Широкият лъч дори позволява надеждно откриване на решетъчни обекти.
При всички видове приложения, вариращи от следене на височината на партидата на картонени кутии и наблюдение на разстоянието до "празно" откриване на лъскави пластмасови етикети, новите сензори осигуряват правилната аналогова стойност по всяко време.
Алтернатива за трудни повърхности
Ултразвуковите сензори изпращат и приемат звукови вълни в ултразвуковия диапазон. Обектът, който трябва да бъде регистриран, отразява звуковите вълни и при измерване на времето, за което става това, се определя информацията за разстоянието. За разлика от оптичните сензори цветът, прозрачността или степента на гланца на обекта нямат значение. По този начин могат да бъдат откривани например блистерите в опаковъчната техника или прозрачните пластмасови опаковки в хранително-вкусовата промишленост.
Висока производителност
Ултразвуковите сензори на ifm тип M18 предлагат много малка сляпа зона и големи обхвати, които иначе се постигат само от сензори със значително по-големи размери. При силни замърсявания сензорите работят надеждно и по този начин могат да бъдат използвани в приложения, в които оптичните сензори достигат своите граници.
Добавена стойност чрез версиите на IO-Link
Изборът на ултразвуковите сензори на ifm с IO-Link версия предлага следните предимства: