You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Приложение
  4. Масла

Сензори за измерване на масла

сензор
Тип
Измервателен диапазон Напречно
сечение
Средата
Температура
налягане
Номинално
Характеристики
SB
0.3...
200 l/min
G 3/4...
G 1
–10...100C 100 bar • специфични характеристики за масло
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
–10...100C 40 bar • интегрирано измерване на температура
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180C 25 bar • за високи температури
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60C 200 bar • за вътрешно пробиване
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
–10...80C 16 bar • интегрирано измерване на температура
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm –20...100C 100 bar • относително измерване
• промяна на цвета червен/зелен