You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Приложение
  4. Дейонизирана вода

Сензори за измерване на дейонизирана вода

Сензор
Тип
Измервателен диапазон Напречно
сечение
Среда
Температура
Налягане
Номинално
Характеристики
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
–10...90C 12 bar • интегрирано измерване на температура
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
–40...100C 12 bar • без дисплей
SU
0.1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
–10...80C 16 bar • интегрирано измерване на температура
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm –20...100C 100 bar • относително измерване
• промяна на цвета червен/зелен
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm –25...80C 300 bar • относително измерване
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13 mm –10...120C 300 bar • модулна система
• сензори от керамика, неръждаема стомана и титан