- Стартова страница
- Сигнални лампи
- 5-сегментна светлинна лампа
5-сегментна светлинна колона
Двойната употреба: стандартни цифрови входове или комуникацията на IO-Link
- ifm предлага две различни фамилии сигнални лампи: DV25xx с интерфейс IO-Link и DV15xx с интерфейс IO-Link И цифрови входове за управление на всеки от сегментите
- В DV25xx се използва единичен 4-изводен конектор М12
![]() |
|
Чрез интерфейса IO-Link можете да управлявате всеки от сегментите по много бърз и гъвкав начин. Можете да променяте цвета, силата на светлината и честотата на мигане.
- В DV15xx се използва единичен 8-изводен конектор М12
![]() |
|
В тази версия вие имате също интерфейс IO-Link. Вие можете да използвате допълнително обаче и 6 цифрови входа за управление на 5-те светодиодни сегмента и зумера. Така че вие можете да използвате тази сигнална лампа също в обикновени машини без интерфейс IO-Link.
Как се извършва настройка без IO-Link в горната част на сигналната лампа
- Можете да настройвате параметрите на сигналната лампа без IO-Link
- Можете да определяте цвета, силата на светлината и честотата на мигане на всеки от сегментите
С помощта на бутон за настройка сигналната лампа може да се настройва също без IO-Link
- Махнете защитното стъкло
- Започнете операцията по настройката чрез натискане на бутона за настройка
- Процедура на настройката

Чрез бутона за настройка на параметрите на всеки от светодиодите може да се настройват следните характеристики:
- Цвят (червен, зелен, оранжев, син, виолетов, тюркоазен, бял, жълт, изкл.)
- честота (постоянно светене, ниска скорост на мигане бавно/средно/бързо, висока скорост на мигане бавно/средно/бързо)
- Яркост (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Трите режима
Ако сигналната лампа е свързана към порт на главен модул на IO-Link, тя може да се управлява чрез IO-Link.
Има три различни режима.
Режимът трябва да се определи чрез IO-Link с параметъра “operating mode” (работен режим)
Следващият видеоматериал дава кратко представяне на значението на трите режима
1. Режим Вкл./Изкл.
Желаният сегмент на лампата се включва/изключва чрез задаване на “1” на съответния бит в потока на технологичните данни. Сегментът свети в съответствие с отделно настроените параметри. Трябва да настроите параметрите чрез ациклична комуникация.

2. Режим RGB
Желаният сегмент на лампата се включва в необходимия цвят чрез задаване на RGB код в потока на технологичните данни. Режимът на мигане се задава чрез двоично-десетично число също в потока на технологичните данни. В този случай вие не се нуждаете от ациклична настройка на параметрите.
Характеристиките на светодиодните сегменти се определят по следния начин.
Цвят | Визуални характеристики | ||
0 0 0 | изкл. | 0 0 0 | постоянно вкл. |
1 0 0 | Червен | 0 0 1 | ниска скорост на мигане бавно |
0 1 0 | Зелен | 0 1 0 | ниска скорост на мигане средно |
1 1 0 | Жълт | 0 1 1 | ниска скорост на мигане бързо |
0 0 1 | Син | 1 0 0 | висока скорост на мигане бавно |
1 0 1 | Виолетов | 1 0 1 | висока скорост на мигане средно |
0 1 1 | Тюркоазен | 1 1 0 | висока скорост на мигане бързо |
1 1 1 | Бял |

3. Аналогов режим
Форматът на визуализация на аналоговия дисплей се определя чрез задаване на двоично-десетично число в потока на технологичните данни. Извършва се сигнализиране съответно на предаваната аналогова стойност от 0 до 100%.