- Profiler
- Технология
Технология
Сензорът работи чрез триангулация. За тази цел сензорът има проекционен блок, който проектира лазерна линия върху повърхността, която трябва да бъде измерена. Тази линия се отразява и приема отново от приемащ елемент (PMD чип). В сравнение с проекционния блок обаче приемащият елемент има ясно ъглово отместване и следователно може да открие профила на височината.
Диапазонът на измерване на сензора е между 150 mm и 300 mm от сензора. Поради перспективата на приемащия елемент, дължината на лазерната линия зависи от разстоянието от сензора до целта (колкото по-близо е сензорът, толкова по-къса е линията). Независимо от това, дори ако разстоянието между сензора и обекта се промени, пропорциите на обекта остават същите. Това означава, че контурът се измерва независимо от разстоянието. Това прави подравняването и позиционирането на сензора много просто.