• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. M18-Cube: Пестящ място корпус на ifm
  2. Сензор за разстояние PMD от серията OGD

Ново поколение OGD сензори за разстояние

По-бързо, по-далеч, по-добре

Благодарение на иновативната PMD технология (PMD: фотонен миксер), фотоелектричният сензор за разстояние OGD открива обекти с изключителна прецизност до обхват от 4 m.

С тази мощна вградена в чип система за измерване на времето на полет можете да откриете наличието на обекти или правилната им инсталация с максимална точност. Типичните приложения включват откриване в бърза последователност и при висока скорост, например в областта на транспортирането или обработката на материали. Отличната устойчивост на отражение и потискането на фона на PMD технологията, заедно с голямото свръх усилване, позволяват надеждно откриване.

PMD технологията на OGD сензорите значително надвишава конвенционалните лазерни сензори с дифузно отражение или сензори за червена светлина. Тъй като обхватът им не зависи от ъгъла и цвета, дори трудни обекти, като лъскави метални повърхности, могат да бъдат открити.

Отражателната способност се извежда в допълнение към стойността на разстоянието. Това не само позволява идентифициране на обекти, но и заключения за техните материални свойства. Едновременното извеждане на стойността на разстоянието и отразяващата способност позволява диференциране на материала, като същевременно повишава надеждността на процеса.

Със своята резба M18, компактният лазерен сензор е лесен за инсталиране. Настройката се извършва директно на устройството или алтернативно чрез IO-Link, като се използва удобна работа с 3 бутона. Визуализацията се постига с интегрирания 8-сегментен 2-цветен дисплей на сензора.

Фотоелектрическият сензор за разстояние OGD в детайли

Предимства на продукта

Лесна интеграция надолу по веригата благодарение на режима „Compa mode“

Режимът Compa дава възможност за замяна на предишните поколения OGD с устройства от новото поколение без много усилия за програмиране. Просто свържете новия си сензор към подходящ IO-Link мастер, използвайте функцията „архивиране и възстановяване“ и новото поколение OGD ще работи точно както предишното поколение.

Предаване на данни без загуба

Цифровото предаване на данни чрез IO-Link осигурява предаване на данните от сензора без загуби, тъй като за разлика от аналоговите устройства, тук не се наблюдават загуби на сигнала. Това гарантира висока точност на измерените стойности.

Просто и прозрачно

Извеждането на текущото състояние на устройството, лесната и бърза настройка на параметрите и прозрачното определяне на данните позволяват ефективно наблюдение и управление на инсталацията. Благодарение на непрекъснатата диагностика и дистанционното задаване на параметри чрез IO-Link, времето за престой и разходите за поддръжка се намаляват значително.

Няколко измерени стойности от един сензор
Благодарение на IO-Link, сензорът може да предава текущата стойност на разстоянието и текущата стойност на отразяване едновременно.

Примери на употреба

Двустепенна функция за спиране на конвейерна лента

Друго предимство, което осигурява OGD, е потискането на фона. Тази характеристика е полезна при прилагане на функция за спиране в края на конвейерната лента. Отраженията от металните ролки не влияят на сензора. OGD също така надеждно открива обекти с различни цветове. В това приложение първата точка на превключване активира намаляването на скоростта на лентата. Когато обектът достигне втората точка на превключване, лентата се спира.

Предимството: Като заменя двата блока, които обикновено са необходими за светлинна бариера, OGD помага да се намалят разходите за закупуване, монтаж и свързване с кабели. Също така той може да се използва в почти всякакво положение на монтаж, понеже може да се разполага под остър ъгъл спрямо на лентата.

Осигуряване на качеството по време на производството

OGD извършва прецизни и надеждни вградени проверки на качеството, за да следи правилната позиция и ориентация на малки лъскави компоненти или такива с ниска отразяваща способност, като О-пръстени или зъбни колела.

Откриват се грешки при монтажа, като липсващи О-пръстени с дебелина 5 mm или повече. Този процес на откриване на грешки при производството и преди крайните проверки на качеството свежда до минимум опасността от големи последващи щети, като престои на инсталацията или проблемни партиди. В същото време поточната проверка на качеството допринася за дългосрочно и ефективно осигуряване на качеството. Колкото по-рано бъдат открити грешките, толкова по-малки са последващите разходи и по-скоро могат да бъдат направени подобрения.

При все по-наклонени ъгли, отразената светлина намалява, което води до влошаване на точността на стойността на отражението.

Регистриране на обекти при обработка на продукти

OGD открива надеждно обекти, дори при неблагоприятни светлинни условия. Той дори не пропуска отразяващи материали или такива с неравна повърхност като фолио, които често се предлагат в цветни или тъмни дизайни.

Сензорът открива замърсявания върху обектива чрез стойността на отражение чрез IO-Link и предупреждава оператора за почистване. Това намалява неверните измервания и увеличава надеждността на процеса.

Технология

Сензорите за разстояние на ifm от продуктовата серия OGD използват PMD технологията време на полет за прецизно, стабилно и далечно измерване на разстояние. С технологията „време на полет“ светлинните вълни, излъчвани от лазерния светлинен източник, се разпространяват. Когато светлината се отрази от целта, фазовото изображение се измества и изместването е право пропорционално на разстоянието.

Предимства на технологията „време на полет“

  • Стабилно откриване на малки отразяващи, лъскави или черни обекти
  • Благодарение на технологията PMD се откриват надеждно дори многоцветни предмети или парчета месо.
  • Потискането на фона и лазерната светлина правят OGD изключително надеждни, дори ако са изложени на въздействието на външни смущения, като движения и отражения и външна светлина
  • Бърз монтаж благодарение на независимостта на цвета и ъгъла

Добавена стойност благодарение на IO-Link

  • Прозрачно генериране на данни
  • Стойност на текущото разстояние
  • Стойност на текущото отразяване
  • Текущо състояние на устройството
  • Лесна и бърза настройка на параметрите
  • Предаване на данни без загуба

ЧЗВ

Продукти