- Стартова страница
- Сензори на LDL: Проводимост – нов подход
- Ползи от IO-Link
Ползи от IO-Link
Чрез IO-Link фамилията LDL може да предложи:
- Проводимост и температура по един проводник
- Висока разделителна способност без мащабиране
- Промяна на рецепта и настройка на устройството в движение
- Текущо състояние на устройството
- Хистограма на работните часове
- Вътрешна памет за минимална и максимална стойност на проводимостта/температурата
- Автоматична смяна на устройство
При използване на IO-Link, разделителната способност на стойността на проводимостта е една и съща в целия измервателен диапазон.Това е особено важно при използване на индуктивна (тороидална) версия. При типичния процес за почистване на място се използват химикали с висока проводимост и вода за промиване с ниска проводимост.Когато се използва аналогов изход, сигналът се разпростира в по-голям диапазон, което води до намаляване на способността за регистриране на малки промени в проводимостта.Това може да доведе до остатъчни количества химикали, които остават неоткрити във водата за изплакване или в продуктите.
|
Измервателен диапазон (µS/cm) |
Платка с аналогови входове на PLC (12 бита) |
IO-Link * |
---|---|---|
0...500 | 1µS/cm | 1µS/cm |
0...5000 | 2µS/cm | |
0...15000 | 4 µS/cm | |
0...100000 | 25 µS/cm | |
0...500000 | 122 µS/cm | |
0...1000000 | 244 µS/cm |
* Измервателният диапазон на LDL100 е ограничен до 15000µS/cm