1. Стартова страница
  2. IO-Link системите на ifm
  3. Варианти на използване/приложения
  4. Отчет за приложение на SFH

Отчет за приложението: SFH оптимизира инсталацията, използвайки IO-Link решения от ifm

SFH разработва и произвежда флуидни системи и системи за системи за обработка на стружките. Компанията работи много тясно с ifm в продължение на много години и сега е решила да оборудва своите машини с IO-Link сензори и майстори, за да се възползват от предимствата на IO-Link: лесна настройка на параметрите, бърза смяна, дистанционна поддръжка и големи икономии при окабеляване.

Компанията е основана в Сент Етиен (Франция) през 1981 г. и разчита на нарастваащото зелено разделение: Металните „основи“ от чертежите се изрязват, завъртат се и след това се пресоват. Режещата течност се връща към машините. SFH е активна в авиационната, автомобилната и козметичната промишленост. В продължение на 20 години, ifm е най-важният доставчик на компанията и работи с тях за разработването на техните машини.

През 2017 г. SFH реши да доразвие машините в своя завод и да оптимизира автоматизацията: Акцентът беше поставен върху цифровото производство и решенията на Индустрия 4.0. В това отношение SFH използва сензори и ifm IO-Link Мастъри.

Фотоелектричните сензори O1D120 и O5D100 се използват за измерване и наблюдение на нивото на металните стружки, които ще се обработват, и на други отпадъци от обработка. Хидравличната система на централата е оборудвана с PN7 сензори за налягане и TA температурни сензори.

SFH използва AL2401 -тип IO-Link модули за индуктивни сензори IFT200 . Модулите тип AL2330 се използват за управление на клапанния терминал. SFH също използва ROP енкодери с IO-Link. SFH управлява ново оборудваната инсталация с софтуера ifm's LR DEVICE , който позволява пълен преглед на всички сензори. Параметрите на сензорите могат да се настройват дистанционно и да се визуализира събраната информация. Това позволява поддържане на машините в зависимост от състоянието.

С оборудването на всички машини с IO-Link, SFH може да се възползва от много предимства. Окабеляването и пускането в експлоатация на машините изискват 30% по-малко време от преди. Данните на всеки сензор се четат, което значително опростява поддръжката и дистанционната диагностика. Освен това, IO-Link осигурява по-голяма гъвкавост: Сега е значително по-лесно да се заменят сензорите и задвижващите механизми. Необходимите параметри се запазват автоматично и се прехвърлят към новото устройство.