- Ползи от IO-Link
- Избор на изделие
- Модули IO-Link
IO-Link модули
IO-Link мастерите на ifm са идеалното решение за децентрализирано събиране на сензорни сигнали на място, в инсталацията или машината, без необходимост от контролен шкаф. Работата на IO-Link инфраструктурата се подобрява значително от IO-Link модулите. Те имат входове и изходи за двоични, аналогови и цифрови сигнали и могат също така да управляват актуатори. Предимства: Целият диалог между контролера и сензорите и изпълнителните механизми се осъществява удобно чрез топологията IO-Link. В същото време всички данни са достъпни на IT ниво за оценка и оптимизиране на процесите.
Това удобно решение е уникално на пазара и предлага изключителна гъвкавост, особено в малки приложения!
Предимства на тази продуктова група:
- Здрав пластмасов корпус със степен на защита IP67 / 68 / 69K
- Отлична устойчивост на удари и вибрации
- За използване в индустриални приложения и хигиенни зони
- Цифрови входни филтри и мощни изходи
- Видове с електрическо разделяне на различни захранващи напрежения с IO-Link
- Видове със свободно конфигурируеми входове и изходи (двоични и аналогови)
- Цифрови входни филтри за предварителна обработка на сигнала
- Възможности за диагностика
- Технология ecolink на ifm
Вашите предимства:
- Лесно разширяване на входове и изходи директно на място чрез IO-Link
- Спестявания чрез гъвкаво разположение и конфигурация на модулите
- По-малко време, необходимо за инсталиране и настройка
- Лесно локализиране на неизправности
- Стандартизация на машините чрез модулна концепция

Предлагаме голямо и разнообразно портфолио за широк спектър от приложения и области на употреба. Модулите се предлагат в два дизайна:
- Оранжевият модул от серията за охлаждащи течности е устойчив на масла и охлаждащи течности и е подходящ за общи промишлени приложения.
- Сивият модул е подходящ за хигиенни и хранителни приложения заради материала, използван за корпуса. Той е с висока степен на защита IP 68 / IP 69K.
Направено е основно разграничение между Standard / PerformanceLine и BasicLine.
Многопортов | Конфигуриране на DI / DO | DI | DO | Al | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Охлаждаща течност | AL2605 | AL2607 | AL2305 | AL2303 | AL2301 | AL2627 | AL2325 | AL2323 | AL2321 | AL5021 | AL2340 | AL2341 | AL2330 | AL2331 | AL2336 | AL2384 |
Храна | AL2507 | AL2205 | AL2203 | AL2201 | AL2527 | AL2225 | AL2223 | AL2221 | AL2240 | AL2241 | AL2230 | AL2231 | AL2236 | AL2284 | ||
Портове | 8x M12 | 8x M12 | отворен край на кабела |
6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 10x M12 | 6x M12 | 4x M12 | |||||||
Максимален брой входове/изходи (pin 4+2) |
16 | 16 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | ||||||||
Електрическо захранване | външен M12 L-код |
външен M12 A-код |
B-порт | A-порт | външен M12 L-код |
външен M12 A-код |
B-порт | A-порт | A-порт | външен M12 A-код |
A-порт | |||||
Възможни двоични входни сигнали |
16 DI | 12 DI | 20 DI | |||||||||||||
Възможни аналогови входни сигнали |
8 AI (0...10 V, 4...20 mA) |
4 RTD (PT100, PT1000, TCK, TJK) |
||||||||||||||
Възможни входни честоти |
2x fl 0...3000 Hz |
|||||||||||||||
Възможни двоични изходни сигнали |
16 DO | 12 DO | 20 DO | 12 DO | ||||||||||||
Възможни аналогови изходни сигнали |
||||||||||||||||
Възможни PWM / PWM-I изходни сигнали |
8 PWM 2 PWM-I |
|||||||||||||||
Електрическо разделяне US / UA |
||||||||||||||||
Номинален ток на порт | 2 A | 1,8 A | 1 A | 2 A | 1,8 A | 1 A | 1,8 A | |||||||||
Номинален ток на модул | 16 A | 2x1,8 | 1 A | 16 A | 2x1,8 | 1 A | 2x1,8 | |||||||||
без взаимодействие според PL-d (научете повече) |
||||||||||||||||
Степен на защита: | Серия за охлаждаща течност (оранжева) IP 67 Серия за хранителни продукти (сива) IP 69k |
|||||||||||||||
Материал на конектора / гнездото | Серия за охлаждаща течност (оранжева) - никелиран месинг Серия за хранителни продукти (сива) - неръждаема стомана |
DI | ||||
---|---|---|---|---|
Охлаждаща течност | AL2400 | AL2401 | AL2410 | AL2411 |
Портове | 4x M12 | 8x M12 | 4x M8 | 8x M8 |
Максимален брой входове (pin 4+2) |
8 | 16 | 4 | 8 |
Електрическо захранване | вътрешен, A-порт | |||
Възможни двоични входни сигнали |
8 DI | 16 DI | 4 DI | 8 DI |
Възможни аналогови входни сигнали |
||||
Възможни двоични изходни сигнали |
||||
Възможни аналогови изходни сигнали |
||||
Електрическо разделяне US / UA | ||||
Номинален ток на модул | ||||
Степен на защита: | IP67 | |||
Материал на конектора / гнездото | месинг с никелово покритие |
Предлагаме широка гама от опции за захранващо напрежение за нашите IO-Link модули, за да отговорим на различните изисквания в областта. В комбинация с подходящите IO-Link мастери, това Ви дава максимална гъвкавост.
Опции за захранване с напрежение
За захранване на модула IO-Link и на сензорите и изпълнителните механизми в полеви условия, се предлагат до 3 различни захранващи напрежения (изводи) за модул.
US = захранващо напрежение от мастера
UA = външно захранващо напрежение за актуатор
UAi = външно захранващо напрежение за сензор
MP = модул с цифрови входове и изходи и аналогови входове
DX = модул с цифрови входове и изходи
DI = модул с цифрови входове
DO = модул с цифрови изходи
Моля, обърнете внимание, че ако модулът IO-Link се захранва от порт B, сензорите ще се захранват чрез UA заедно с актуаторите.
Това означава, че ако UA бъде прекъснат, сензорите също ще се повредят.
Поради тази причина предлагаме версии с външно захранващо напрежение, при които UAi и UA са разделени.
Захранване с напрежение - производителност спрямо StandardLine


Невзаимодействие при приложения, свързани с безопасността
При класическата технология за безопасност, захранващото напрежение към опасните актуатори (UA) се изключва централно чрез реле за безопасност.
В съвременните децентрализирани fieldbus системи обаче актуаторите се управляват чрез „несигурни“ изходи на I/O модули, докато захранващото напрежение към тези I/O модули все по-често се изключва централно чрез предно реле за безопасност или контролер за безопасност.
Дилемата тук е, че теоретично може да възникне повреда в несигурните I/O модули, в резултат на което изходът да продължи да се захранва от US, въпреки че UA е изключен. Новите модули DX PerformanceLine са проектирани така, че да изключват тази теоретична грешка ⇒ изключване на грешки.
Забележка: Тези I/O модули не са защитни релета по смисъла на функционалната безопасност.
В този контекст често се използва терминът „пасивна безопасност“. Терминът обаче е подвеждащ, тъй като предполага предпазно устройство. Ето защо ние изрично се позоваваме на „невзаимодействие“ и „изключване на грешки“.