В момента централизираното следене на данните на сензори на малки или децентрализирани приложения е доста трудно и сравнително скъпо. Големите първоначални инвестиции за необходимата инфраструктура и скъпото свързване с кабели често са причини, поради които подобни проекти не са много привлекателни и са нерентабилни. Въпреки това, най-накрая има решение: io-key!
Какво го прави специално: io-key прехвърля данните на свързаните сензори чрез мобилна мрежа (мрежа NB-IoT или 2G) в безопасен облак, където потребителят може да получи достъп до ясно структурираните данни в приборното табло – без значение кога и къде. Дългото и скъпо свързване с кабели за достигане до отдалечени сензори е податливо на грешки и е станало част от миналото, подобно на преоразмерените скъпи инфраструктури при използване само на малък брой сензори.
Следенето на децентрализирани процеси и инсталации може да бъде толкова просто.
Прост: монтажът пести време и пари
Чрез io-key вие още в началото избирате лесна за управление, но в същото време мощна форма за следене на процеси и установки. Електрическо захранване и достъпна GSM мрежа – това е всичко, от което се нуждае io-key за предаване на данните на свързаните IO-Link сензори към облака. Не е необходима сложна връзка с фирмената мрежа или с контролер.
Удобство: алармена функция чрез имейл или текстово съобщение, автоматични отчети
Лесно за работа приборно табло позволява на потребителя да задава гранични стойности за свързаните сензори само с няколко щраквания на мишката. При превишаване на тези граници потребителят се уведомява чрез имейл или с текстово съобщение. Освен това всички видове данни могат да се обобщават и експортират автоматично под формата на отчети.
Мощен: здрав корпус, богат избор на сензори
Независимо дали е в прашна среда или е на открито, благодарение на клас на защита IP65, io-key е идеалното решение за всички видове приложения. Благодарение на двете връзки за сензори може да се реализира голямо разнообразие от сценарии за следене. За тази цел ifm има на склад много различни IO-Link сензори.
Следене на стари машини чрез радиоканал
Досега беше обичайна практика IO-Link сензорите да се свързват директно към PLC (програмируем контролер). Тъй като PLC обработва само превключващи сигнали, около 95 процента от информацията за процеса ще бъде загубена. Чрез io-key тази цифрова информация вече може да се прехвърля директно от процеса в облака и след това да се използва за по-точен машинен анализ.
Следене на налягането в помпени станции
Чрез io-key вие можете да следите във всеки момент дали е правилна помпената функция на отдалечени или мобилни помпени станции. Алармена функция информира незабавно за отклонения от предварително зададената стойност, така че да може да бъде възстановен бързо необходимият помпен капацитет.
Измерване на ниво на резервоари
Общото между фуражните силози, резервоарите за мастило за печат или за добавки за бетон е следното: те трябва да бъдат напълнени преди да се изпразнят докрай. Доставчиците, които оборудват резервоарите на своите клиенти с io-key, могат да гарантират надеждното, непрекъснато подаване на продукти. След като бъде достигнато определено ниво, логистиката може да активира автоматично зареждане. Голямо подобрение на качеството на сервизното обслужване!
Прогнозно техническо обслужване на отдалечени машини
Чрез io-key могат да се следят вентилаторите в децентрализирани хладилни складове или складови помещения, както и в отдалечени двигатели или помпи, например в автоматизираното земеделие. Повредени лагери, дисбаланс и сходни признаци на неминуема повреда на машината се откриват от сензори за вибрации и информация за същите се изпраща към централното приборно табло чрез io-key. Това предотвратява непланирано прекъсване на работните процеси и гарантира поддържане качеството на продуктите благодарение на постоянните условия на съхранение.
Изтеглете PDF файла тук и попълнете формуляра
Моля, уверете се, че разполагате с най-новата версия на Adobe Acrobat Reader или Acrobat и активирайте добавката за вашия браузър. Ако PDF файлът все още не може да бъде показан (например при използване на таблет или смартфон), моля, използвайте опцията за изтегляне.
Контакти
Имате ли някакви въпроси за io-key? Моля, не се колебайте да се свържете с нас.