Абсолютните енкодери дават абсолютна цифрова стойност за позицията на вала само за един оборот (еднооборотни) или включваща броя на оборотите на вала (многооборотни).
Тип | Корпус Ø | Плътен вал Ø | Кух вал Ø | Разделителна способност | Характеристики |
---|---|---|---|---|---|
![]() Абсолютни еднооборотни |
58 mm | 6 mm 10 mm |
- | 13 бита | • разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени • Profibus и Can интерфейс |
![]() Абсолютни многооборотни |
36,5 mm 42 mm 58 mm |
6 mm 10 mm |
12 mm |
24 бита 25 бита |
• разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени • Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI и CANopen интерфейс |
Абсолютни многооборотни енкодери
Предлагат се абсолютни енкодери с паралелни, серийни изходи или изходи на индустриална мрежа за предаване на данните за позицията на вала.
Обичайните изходи на индустриална мрежа на абсолютните енкодери обхващат DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP и EtherCAT.
Абсолютни еднооборотни енкодери
Всички инкрементални енкодери на ifm действат като абсолютни еднооборотни енкодери, когато се използват с IO-Link. Те установяват и запазват стойността на позицията – дори и при прекъсване на захранването.