Омаслен въздух
За да се избегне натрупването на масло в накрайника на сензора, сензорът трябва да се монтира в тръбата по такъв начин, че маслото да може да се оттича покрай накрайника към стената на тръбата. В хоризонтална тръба сензорът трябва да се монтира отдолу, вместо отгоре.
Температурни разлики

Ако температурата на средата и околната среда се различават значително, трябва да се осигури централна инсталация на тръбата, тъй като по този начин се свежда до минимум влиянието на околната температура върху накрайника на сензора. За тази цел предлагаме сензори с различни дължини на измервателния накрайник.
Отлагания върху сензорния накрайник

Отлаганията и саждите пречат на преноса на топлина и трябва да се избягват. Ако натрупващите се замърсявания не могат да бъдат напълно избегнати чрез използване на филтри, може да помогне редовното почистване на накрайника на сензора с кърпа.
Концентрации на гликол
Различните концентрации на гликол имат различни термични свойства, които влияят върху оценката на измервателния сигнал. Запазената в сензорите характеристична крива на гликола е калибрирана до 35 % - ако тя се отклонява, е необходим процес на обучение.