- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Технология за свързване
- ecolink, сигурната връзка и за тежки приложения
ecolink, сигурната връзка и за тежки приложения
От индустриалната автоматизация до производството на инструменти
- Технологията за свързване съответства на стандарт M12 (EN 61076)
- Оптимално уплътняване дори и при инсталация без инструменти
- Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
- Оптично и хаптично маркиране на портовете
ecolink M8 и M12 за приложения с високи изисквания
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.