- Стартова страница
- Нововъведения в продуктите
- Технология за безопасност
- Сигурен AS-i входящ модул, специално за приложения със светлинни завеси
Сигурен AS-i входящ модул, специално за приложения със светлинни завеси
Със сигнално действие: AS-i модул за безопасност на труда (Safety at Work)
- Оптимизирано разпределение на конектора M12 за приложения със светлинни завеси
- Заглушаваща (Muting) лампа може да бъде задействана
- Прецизна и гъвкава бърза инсталация
- Захранването на светлинната завеса е възможно от AS-i
- Висока сигурност чрез сертифициране по EN 62061/SIL3 и EN ISO 13849-1/ PL e
Модул за светлинна завеса
С този нов, сигурен входящ модул могат да бъдат свързани към AS-i Safety at Work светлинни завеси и други насочени към сигурността сензори с електронни OSSD изходи.
Задействане на Muting лампа
Интегрираните изходи позволяват свързването на две сигнални светлини.
Бърза инсталация без инструменти
Доказалата се бърза инсталация избягва грешките при свързване. За трансмитера, приемника и двата изхода за сигнали има по един свързващ конектор M12.
Две алтернативи за захранването
В зависимост от изпълнението захранването на светлинната решетка и сигналните светлини става изцяло от AS-i или от външна помощна енергия.