1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Трансмитер за налягане с конектор M12, AMP или DEUTSCH за мобилни приложения

Трансмитер за налягане с конектор M12, AMP или DEUTSCH за мобилни приложения

Трансмитер за налягане с конектор M12, AMP или DEUTSCH за мобилни приложения

  • Компактна конструктивна форма (SW19) с технологична връзка G 1/4 А
  • Бърз в реакциите: 2 ms време за реакция
  • Прецизност на измерване < ± 0,8%, повторяемост < ± 0,05%
  • Обикновена връзка чрез конектор DEUTSCH, AMP или M12
  • Изгоден по отношение на разходите и устойчив поради заварения корпус от неръждаема стомана

Миниатюризиране за мобилни приложения
Конекторите на новите сензори за налягане PT/PU позволяват бърза и лесна инсталация в мобилни работни машини. За целта сензорите имат заварена директно към технологичната връзка измервателна клетка с тънък филм. Тази технология предлага висока прецизност в изключително компактен корпус с габаритен размер 19 mm на оптимизирано по отношение на разходите съотношение цена - действие.

Области на приложение
Сензорите от тип PT/PU са предназначени за мобилни приложения и са подходящи за хидравлични и пневматични приложения с голямо работно налягане. Благодарение на голямата устойчивост срещу вибрации и удари, високия клас на защита, много добрата издръжливост на електромагнитни смущения и на съответствието на E1, типове PT/PU поддържат специално приложението в мобилни работни машини.


Текущ бюлетин